Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-R-ES - 1401359

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR, negro, extremo de cable libre, a Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Diodo de rueda libre, Longitud de cable: 10 m, Con limitador de corriente de retención para reducción de energía

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401359
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 220 (C-4-2015)
EAN 4046356924627
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 311,000 g