Pasamuros - SACC-DSI-FS-5CON-PG9/2,0PE SCO - 1401201

Ninguna imagen disponible

Hembra montaje inc. p/ sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, codificada A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca Pg9, con hilo trenzado TPE de 2 m, 5 x 0,34 mm², conductor verde/amarillo sobre PIN5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401201
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356536264
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,200 g