Miniborne de paso - MBK BU - 1401093

Miniborne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 2, Sección: 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, Anchura: 5 mm, Color: azul, Tipo de montaje: NS 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los minibornes de banda MBK ... y sus variantes representan la forma típica original de la familia MBK ...
  • Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
  • De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 1401093
Unidad de embalaje 200 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 520 (CL1-2011)
EAN 4017918020200
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,120 g
Número de tarifa arancelaria 85369010