Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-C-1L-V/.../... - 1400894

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Varistor, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con varistor como circuito de protección
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con tipos y longitudes de cable variables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1400894
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 216 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g