Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 3,0-PVC/FS BK SCO - 1400809

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1400809
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356909907
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 130,900 g