Puntera - AI-TWIN 2X16 -16 WH - 1213207

La ilustración muestra la variante AI-TWIN 2 x 2,5 -10 BU

Puntera, Longitud de puntera: 16 mm, Longitud: 31 mm, Color: blanco

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para las aplicaciones personalizadas se pueden elegir diversas ejecuciones de las punteras TWIN
  • Con las punteras TWIN pueden engastarse dos conductores en una puntera conforme a la práctica
  • Con estas punteras especiales pueden realizarse fácilmente puentes en cadena

Datos mercantiles

Clave de pedido 1213207
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626280875
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,610 g
Número de tarifa arancelaria 85369010