Puntera - AI 2,5 -8 GY -1000 - 1213201

La ilustración muestra la variante AI 0,75-8 GY

Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los manguitos de metal son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
  • Estas punteras satisfacen, en cuanto a las dimensiones, la norma DIN 46228-4: 1990-09
  • La codificación de color del manguito aislante de plástico se basa en la norma francesa NF C 63-023: 1994-02

Datos mercantiles

Clave de pedido 1213201
Unidad de embalaje 1000 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626280813
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,150 g
Número de tarifa arancelaria 85369010