Tenazas para prensar - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

Tenazas, con rotulación láser según las especificaciones del cliente, pinza y propiedades como CRIMPFOX CENTRUS 10S

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo agradable y sin cansancio
  • Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta perfectamente a la mano
  • La brida de plástico estable sobre la cabeza de la pinza protege la herramienta frente a daños debidos a caídas
  • Hasta un 30 % menos de fuerza de accionamiento gracias a la transmisión por palanca optimizada
  • El bloqueo forzoso permite una alta calidad uniforme de los resultados de engarce
  • Muy adecuados para punteras TWIN
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1213174
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626212647
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 460,970 g
Número de tarifa arancelaria 82032000