Tenazas para prensar - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 10 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo agradable y sin cansancio
  • Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta perfectamente a la mano
  • La brida de plástico estable sobre la cabeza de la pinza protege la herramienta frente a daños debidos a caídas
  • Hasta un 30 % menos de fuerza de accionamiento gracias a la transmisión por palanca optimizada
  • El bloqueo forzoso permite una alta calidad uniforme de los resultados de engarce
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1213156
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626212630
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 472,200 g
Número de tarifa arancelaria 82032000