Alicates de corte diagonal - CUTFOX-S VDE M - 1212830

Alicates de corte lateral, 130 mm, cortado endurecido por inducción, comprobado según VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Filo cortante templado en horno de inducción para rendimiento estable a largo plazo
  • Herramientas de corte comprobadas según VDE de acero especial de alta calidad

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212830
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 363 (C-5-2015)
EAN 4055626045498
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 145,000 g
Número de tarifa arancelaria 82032000