Alicates de puntas largas - UNIFOX-PE VDE_DB - 1212818

Tenazas de punta, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie de agarre de estriado fino, capacidad de pelado para 1,5 mm² y 2,5 mm², llave poligonal integrada M8 - M10, homologación VDE 1000 V AC/1500 V DC, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
  • Herramientas de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212818
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356994835
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 317,900 g
Número de tarifa arancelaria 82032000