Herramienta - UNIFOX-CE VDE_DB - 1212817

Alicates universales, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie de agarre estriada, llave poligonal integrada M8 ... M10, homologados según VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Empuñadura ergonómica para un trabajo sin esfuerzo
  • Relaciones de transmisión favorables para una gran potencia de agarre y corte
  • Esfuerzo notablemente reducido para el usuario
  • Alicates universales UNIFOX ... con aislamiento de protección VDE rectas y acodadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212817
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356994828
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 313,860 g
Número de tarifa arancelaria 82032000