Herramienta - UNIFOX-PC VDE_DB - 1212811

Tenazas de punta, acodadas 45°, superficie de agarre con estriado fino, homologadas según VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
  • Herramientas de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212811
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356994750
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 230,710 g
Número de tarifa arancelaria 82032000