Alicates de corte diagonal - MICROFOX-SP_DB - 1212806

Alicates de corte lateral para electrónica, con resorte de apertura, cabeza puntiaguda, acodados (21°), sin chaflán, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
  • Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
  • Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
  • Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad
  • Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212806
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356994705
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104,850 g
Número de tarifa arancelaria 82032000