Alicates de puntas largas - MICROFOX-R ESD_DB - 1212803

Alicates de boca redonda para electrónica ESD, superficie de agarre lisa, con resorte de apertura, con recubrimiento antirreflectante y fosfatados, mango de 2 componentes, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
  • Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
  • Superficies de metal de pulido fino y fosfatadas para una protección óptima contra la oxidación, para trabajar sin deslumbramiento
  • Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad
  • Articulación de precisión atornillada para una estabilidad permanente y resultados de trabajo inmejorables
  • Las empuñaduras de plástico especialmente conductoras permiten descargar de forma lenta y controlada la energía electrostática según normas y especificaciones como: DIN EN 61340-5
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212803
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356994361
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 97,930 g
Número de tarifa arancelaria 82032000