Puntera - AI 0,75- 8 BU-S - 1212785

Punteras de cinta, 0,75 mm², longitud del manguito 8 mm, con cuello de plástico, según DIN 46228-4, color especial azul según NF C63-023, equipadas con extremo funcional para un mecanizado seguro y cómodo con Crimphandy, 20 tiras con 50 manguitos por tira.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Sus ventajas

  • Los casquillos finales de conductor en cinta apropiadas para el CRIMPHANDY son adecuadas para la utilización de todos los bornes para carril simétrico, especialmente para aquellos del sistema CLIPLINE complete
  • Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
  • Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212785
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356958707
Número de tarifa arancelaria 85369010