Tenazas para engastar - CRIMPFOX-SC 6 CUS - 1212780

La figura muestra CRIMPFOX 6 CUS

Pinza de engarzar, con rotulación láser según especificaciones del cliente, para hembras de enchufe plano sin aislar de 2,8, 4,8 y 6,3 mm, 0,5 - 6 mm², engaste B

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Engastado de alta calidad duradera
  • Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
  • Bloqueo forzoso desbloqueable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212780
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 439 (C-5-2015)
EAN 4046356943079
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 674,800 g
Número de tarifa arancelaria 82032000