Tenazas para prensar - CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS - 1212773

La figura muestra CRIMPFOX 6 CUS

Pinza de engarzar, con rotulación láser según especificaciones del cliente, para terminales de cable aislados, 0,5 mm² ... 2,5 mm² (rojos, azules), engaste oval

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Asignación inequívoca de secciones gracias a una codificación de colores en las matrices
  • Bloqueo forzoso desbloqueable
  • Se abre tras alcanzarse la presión de prensado requerida; de este modo se evitan los prensados insuficientes
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212773
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 437 (C-5-2015)
EAN 4046356943000
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 438,200 g
Número de tarifa arancelaria 82032000