Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6S-F CUS - 1212769

La figura muestra CRIMPFOX 6 CUS

Tenazas para prensar, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228 parte 1+4, 0,5 mm² ... 6 mm², introducción frontal, engaste cuadrado

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Amplia gama de tenazas para prensar
  • Incluso para grandes secciones de conductor se consigue un prensado óptimo para cualquier puntera con un esfuerzo mínimo
  • Prensado de alta calidad permanente
  • Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
  • Bloqueo forzoso desbloqueable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212769
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 437 (C-5-2015)
EAN 4046356942966
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 446,180 g
Número de tarifa arancelaria 82032000