Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6 CUS - 1212767

Tenazas para prensar, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228 parte 1+4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Amplia gama de tenazas para prensar
  • Incluso para grandes secciones de conductor se consigue un prensado óptimo para cualquier puntera con un esfuerzo mínimo
  • Prensado de alta calidad permanente
  • Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
  • Bloqueo forzoso desbloqueable
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212767
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 437 (C-5-2015)
EAN 4046356942942
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 441,200 g
Número de tarifa arancelaria 82032000