Herramienta para desaislar - WIREFOX 16 CUS - 1212761

La figura muestra WIREFOX 4 CUS

Pelacables con rotulación láser según especificaciones del cliente, para cables y conductores de 4 - 16 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible / 1,5 mm² rígido, cuchilla de pelado sustituible

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cuchillas de desaislar que pueden utilizarse: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212152 WIREFOX 10/SB y 1212314 WIREFOX 6SC/SB, repuesto directo: 1212153 WIREFOX 16/SB

Sus ventajas

  • Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
  • Práctico cortacables integrado
  • Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212761
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 439 (C-5-2015)
EAN 4046356942874
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 214,100 g
Número de tarifa arancelaria 82032000