Tenazas para engastar - CRIMPFOX-P SR 6 - 1212755

Pinza de engarzar, para conector de engarce SUNCLIX Solar 2,5 ... 6 mm², bloqueo forzoso desbloqueable, engarce paralelo preciso, introducción lateral, engarce B, incl. ayuda para posicionamiento

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La precisas matrices ofrecen un nivel permanente de alta calidad en la preparación de contactos
  • La precisas matrices ofrecen un nivel permanente de alta calidad en la preparación de contactos
  • Elevada fuerza de engarce con poco esfuerzo manual
  • Desarrollos del movimiento paralelos de las articulaciones para resultados de engarce simétricos y óptimos
  • Para cables flexibles de la clase 5 según IEC 60228

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212755
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356906203
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 992,900 g
Número de tarifa arancelaria 82032000