Tenazas para prensar - CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - 1212717

Tenazas para prensar, para conectores CATV 6,65 mm, 8,23 mm, 9,70 mm tres estaciones de matriz señalizadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Tenazas para prensar para transformar conectores coaxiales CATV
  • Bloqueo forzoso desbloqueable
  • Introducción lateral de conectores
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212717
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 404 (C-5-2015)
EAN 4046356857666
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 675,600 g
Número de tarifa arancelaria 82032000