Crimping pliers - CRIMPFOX-CX 10,90-1 - 1212715

Crimping pliers, coaxial connectors, 1.69 mm, 2.54 mm, 5.41 mm, 10.90 mm, four marked die stations, unlockable pressure lock, lateral entry

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Tenazas para prensar para transformar conectores coaxiales
  • Bloqueo forzoso desbloqueable
  • Introducción lateral de conectores

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212715
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 403 (C-5-2015)
EAN 4046356857642
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 676,300 g
Número de tarifa arancelaria 82032000