Tenazas para prensar - CRIMPFOX-CX 5,41-M - 1212712

La figura muestra una variante del artículo

Tenazas para prensar, cuerpo de tenazas compacto, conectores enchufables coaxiales de 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, seis estaciones de matriz señalizadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral, engaste hexagonal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Tenazas para prensar para transformar conectores coaxiales
  • Bloqueo forzoso desbloqueable
  • Introducción lateral de conectores

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212712
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 403 (C-5-2015)
EAN 4046356857611
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 618,300 g
Número de tarifa arancelaria 82032000