Accesorios autómatas herramienta - CF 1000 ST 10-2,5 - 1212676

La figura muestra una variante del artículo

Accesorios para máquina pelacables y engarzador automático CF 1000-1,5 hasta el número de serie 160591, tecla de inicio para casquillos de 0,5 mm² ... 2,5 mm² y longitud de casquillo de 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212676
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356679701
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,700 g
Número de tarifa arancelaria 84799070