Tenazas para engastar - CRIMPFOX-TC MP-1 - 1212620

Tenaza para prensar para contactos mecanizados, ajuste de sección universal de 0,08 hasta 2,5 mm² como máximo, indicador digital con ancho de paso de 0,01 mm, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral, incluida ayuda de posicionamiento

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212620
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 402 (C-5-2015)
EAN 4046356640978
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 802,300 g
Número de tarifa arancelaria 82032000