Herramienta - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605

La imagen muestra la variante SF-BIT-SLS 0,6x3,5

Punta de tornillo, ranura, escalonada, accionamiento E6,3-1/4", para hembras roscadas para tomas de prueba, tamaño: 0,6 x 3,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Herramientas p. atornillador a batería SF‑ASD21 en dif. ejecuciones

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212605
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 419 (C-5-2015)
EAN 4046356590280
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,310 g
Número de tarifa arancelaria 82079030