Comprobador de tensión - SF-VT VDE - 1212598

Comprobador de tensión, unipolar, para 150-250 V, según DIN 57680/6 y VDE 0680/6, también como destornillador reducido para bornes de conexión por resorte, tamaño: 0,5 x 3,0 x 70 mm aislamiento VDE, con protección anti desenrollado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa a prueba de golpes, protegida contra polvo y contra salpicaduras de agua, IP65
  • Comprobaciones de tensión continua y alterna en el margen de tensión de 6 V a 400 V
  • Comprobación de polaridad (+/-) con tensión continua
  • Indicador LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212598
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 426 (C-5-2015)
EAN 4046356590723
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,900 g
Número de tarifa arancelaria 90303330