Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PZ 1-70 - 1212594

La imagen muestra la variante SF-BIT-PZ 2-70

Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 1 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Herramientas p. atornillador a batería SF‑ASD21 en dif. ejecuciones

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212594
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 419 (C-5-2015)
EAN 4046356590686
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,930 g
Número de tarifa arancelaria 82079030