Screwdriver - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588

Actuation tool, for ST terminal blocks, VDE insulated, with slimmer insulation integrated in the blade, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.8 x 4.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Verificado según VDE, para máxima seguridad
  • El destornillador SF-SL ... es ideal para el montaje de bornes para carril, además de para aplicaciones estándar
  • Gracias al aislamiento alojado en el mango, no hay cantos salientes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212588
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 446 (C-3-2017)
EAN 4046356590235
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55,750 g
Número de tarifa arancelaria 82054000