Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

Destornillador reducido, para bornes ST, aislamiento VDE, con aislamiento fino integrado en la varilla, también como destornillador para tornillos ranurados, tamaño: 0,6x3,5x100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Verificado según VDE, para máxima seguridad
  • El destornillador SF-SL ... es ideal para el montaje de bornes para carril, además de para aplicaciones estándar
  • Gracias al aislamiento alojado en el mango, no hay cantos salientes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212587
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 410 (C-5-2015)
EAN 4046356590228
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,620 g
Número de tarifa arancelaria 82054000