Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PH 3-50 - 1212581

La imagen muestra la variante SF-BIT-PH 2-70

Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 3 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Herramientas p. atornillador a batería SF‑ASD21 en dif. ejecuciones

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212581
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 419 (C-5-2015)
EAN 4046356590167
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,000 g
Número de tarifa arancelaria 82079030