Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568

La imagen muestra la variante SF-BIT-SL 1,0x5,5-70

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,6 x 3,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Herramientas p. atornillador a batería SF‑ASD21 en dif. ejecuciones

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212568
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 419 (C-5-2015)
EAN 4046356590037
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,570 g
Número de tarifa arancelaria 82079030