Destornillador - SF-SLIC 1,6X10-175 - 1212555

La imagen muestra la variante SF-SLIC 1,2X7,0-1,25

Destornillador para cabezas de ranura simple, con caperuza de choque, con llave hexagonal auxiliar para llave de boca y poligonal, tamaño: 1,6 x 10 x 175 mm, empuñadura de dos componentes

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
  • Gran superficie de apoyo de varilla en cabeza de tornillo
  • Destornillador de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212555
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-5-2015)
EAN 4046356589901
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 229,430 g
Número de tarifa arancelaria 82054000