Destornillador - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553

La figura muestra la variante SZF 1

Destornillador p/ cabezas de ranura simple (grab. láser), tamaño: 1,2 x 6,5 x 150 mm, empuñadura de dos compon., protección anti desenrollado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
  • Gran superficie de apoyo de varilla en cabeza de tornillo
  • Destornillador de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212553
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-5-2015)
EAN 4046356589888
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,470 g
Número de tarifa arancelaria 82054000