Destornillador - SF-SL 0,4X2,5-75 - 1212547

La figura muestra la variante SZF 1

Destornillador p/ cabezas de ranura simple, tamaño: 0,4x2,5x75 mm, empuñadura de dos compon., protección anti desenrollado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
  • Gran superficie de apoyo de varilla en cabeza de tornillo
  • Destornillador de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212547
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-5-2015)
EAN 4046356589826
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,100 g
Número de tarifa arancelaria 82054000