Destornillador - SF-SL 0,4X2,0-60 - 1212546

Destornillador p/ cabezas de ranura simple, tamaño: 0,4x2,0x60 mm, empuñadura de dos compon., protección anti desenrollado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
  • Gran superficie de apoyo de varilla en cabeza de tornillo
  • Destornillador de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212546
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 443 (C-3-2017)
EAN 4046356589819
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,110 g
Número de tarifa arancelaria 82054000