Tenazas para prensar - CRIMPFOX-TC MP - 1212510

Pinza de crimpado para contactos mecanizados, ajuste de sección universal, hasta 2,5 mm² como máximo, indicador digital con ancho de paso de 0,01 mm, bloqueo forzoso desbloqueable, incluida ayuda de posicionamiento

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Posibilidad de ajuste universal para el procesamiento preciso de las secciones transversales correspondientes
  • Tenazas para prensar para procesar contactos mecanizados hasta 2,5mm²
  • La ayuda de posicionamiento integrada proporciona una alineación exacta de los contactos
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212510
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 402 (C-5-2015)
EAN 4046356555500
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,990 g
Número de tarifa arancelaria 82032000