Alicates de corte diagonal - MICROFOX-SP - 1212488

Alicates de corte lateral p. electrónica, cabeza puntiaguda, acodado (21°), sin chaflán, con resorte de apertura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
  • Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
  • Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
  • Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad
  • Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212488
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 372 (C-5-2015)
EAN 4046356527194
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 82,900 g
Número de tarifa arancelaria 82032000