Alicates de corte diagonal - MICROFOX-E ESD - 1212485

Alicates corte frontal p. electrónica ESD, sin chaflán, c. resorte de apertura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
  • Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
  • Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad
  • Superficies de metal de pulido fino y fosfatadas para una protección óptima contra la oxidación, para trabajar sin deslumbramiento
  • Articulación de precisión atornillada para una estabilidad permanente y resultados de trabajo inmejorables
  • Las empuñaduras de plástico especialmente conductoras permiten descargar de forma lenta y controlada la energía electrostática según normas y especificaciones como: DIN EN 61340-5
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212485
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 373 (C-5-2015)
EAN 4046356527170
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 78,800 g
Número de tarifa arancelaria 82032000