Alicates de puntas largas - MICROFOX-R ESD - 1212481

Alicates boca redonda p/ elect. ESD, superficie de agarre lisa, c/ resorte de apertura, con recubrimiento antirreflectante y fosfatados, mango 2 componentes

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
  • Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
  • Superficies de metal de pulido fino y fosfatadas para una protección óptima contra la oxidación, para trabajar sin deslumbramiento
  • Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad
  • Articulación de precisión atornillada para una estabilidad permanente y resultados de trabajo inmejorables
  • Las empuñaduras de plástico especialmente conductoras permiten descargar de forma lenta y controlada la energía electrostática según normas y especificaciones como: DIN EN 61340-5
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212481
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 373 (C-5-2015)
EAN 4046356527132
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 79,300 g
Número de tarifa arancelaria 82032000