Herramienta - UNIFOX-RVT M - 1212476

Remachadora, modelo compacto y estable, para remaches con un diámetro de 2,4 - 5,0 mm, con tres boquillas y llave de boca

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para fijar los bornes pasamuros de alta intensidad RW... y UW... existen remaches adaptados especialmente a los bornes
  • Cuerpo de tenazas compacto acodado de forma ergonómica
  • 3 soportes para diámetro de remache de 2,4 - 3,2 mm, 4 mm y 4,8 - 5,0 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212476
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 368 (C-5-2015)
EAN 4046356527064
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 533,900 g
Número de tarifa arancelaria 82055980