Herramienta para engarzar eléctrica - CF 1000-10 - 1212456

Engarzador automático y pelacables, tensión de entrada 120-230 V, electroneumático, para punteras sueltas con collar aislante, 4 mm², 6 mm² y 10 mm², sin juego de reequipamiento

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Rápido cambio de sección sin medidas de ajuste adicionales
  • Permite preparar hasta 1200 conductores por hora
  • Adecuada para el procesamiento masivo
  • Construcción robusta
  • Las fuerzas de extracción cumplen los requisitos de las normas IEC/EN 60999 e IEC/EN 60947
  • La máquina automática de pelar y engastar prepara punteras sueltas con collar aislante según DIN 46228-4
  • En una sola operación, el conductor se pela y se dota de una puntera con un prensado de alta calidad
  • Contador cantidades
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212456
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 481 (C-5-2015)
EAN 4046356526883
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 84798100