Matriz de repuesto - CF 500/DIE RCT 10-2 - 1212246

Matriz para engarzador automático CF 500, para terminales de cable tubulares 4 - 10 mm², 4 mm²: Ø exterior 5 mm, Ø interior 3 mm, 6 mm²: Ø exterior 6,5 mm, Ø interior 3,8 mm, 10 mm²: Ø exterior 6 mm, Ø interior 4,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212246
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 475 (C-5-2015)
EAN 4046356450041
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 65,200 g
Número de tarifa arancelaria 84799080