Matriz de repuesto - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Matriz para engarzador automático CF 500, para contactos mecanizados con diámetro de vástago 2,5 y 4,0 mm (CK 2,5...,CK 4,0) 0,14-4 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212237
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 475 (C-5-2015)
EAN 4046356449816
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,700 g
Número de tarifa arancelaria 84799070