Herramienta para desaislar - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

Pelacables, para desguarnecer cables para aberturas y derivaciones de cable y conexiones de pantalla de 8 - 9 mm de diámetro, hasta 1,2 mm grosor de aislamiento, longitud de pelado desde 20 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212172
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 378 (C-5-2015)
EAN 4046356454308
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 145,500 g
Número de tarifa arancelaria 82032000