Herramienta cortacables - CUTFOX 12 - 1212128

Cortador de cables, para cobre y aluminio hasta 12 mm de diámetro (hasta 35 mm²)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Empuñadura adaptada ergonómicamente para trabajar sin esfuerzo
  • CUTFOX ... cortador de cables para resultados profesionales de corte
  • Todas las piezas del cortador de cables sometidas a alto esfuerzo están bonificadas o tienen un temple especial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212128
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 360 (C-5-2015)
EAN 4046356456081
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 203,400 g
Número de tarifa arancelaria 82032000