Tenazas para prensar - CRIMPFOX-FO 5,41 - 1212099

Tenazas para prensar, para conector enchufable para fibra óptica, 3,25 mm, 3,84 mm, 5,41 mm, 5,00 mm, 4,52 mm, engaste HEX

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Introducción lateral de conectores
  • Bloqueo forzoso desbloqueable
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212099
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 404 (C-5-2015)
EAN 4046356454001
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 678,000 g
Número de tarifa arancelaria 82032000