Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6T - 1212037

Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm² ... 6 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Amplia gama de tenazas para prensar
  • Incluso para grandes secciones de conductor se consigue un prensado óptimo para cualquier puntera con un esfuerzo mínimo
  • Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
  • Prensado de alta calidad permanente
  • Bloqueo forzoso desbloqueable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212037
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 390 (C-5-2015)
EAN 4046356454049
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 530,300 g
Número de tarifa arancelaria 82032000